• Imagem
  • Nome do produto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages

Filtrar por atributos

Protection EN 60529

Approvals

Option

Imagem Nome do produto Size (flange) Shaft type Pulses/waves per revolution Output stages
optoPulse EIL580P-B Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Contato
optoPulse ExEIL580P-B Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo