Seus benefícios

Sensores de pressão inovadores para monitorar e controlar aplicações de hidrogênio, por exemplo, para a produção, armazenamento e distribuição de hidrogênio, bem como para uso em tubulações. Os sensores devem atender aos mais altos requisitos técnicos, especialmente em termos de precisão, robustez e durabilidade, mas também com relação à proteção contra explosão (ATEX). Os sensores de pressão da Baumer para aplicações com hidrogênio atendem a todos esses requisitos e oferecem uma vida útil extremamente longa graças ao seu diafragma banhado a ouro.

 

  • Especialmente adequado para atmosferas potencialmente explosivas
    • Compatível com ATEX
    • –40...+85°C
  • Durabilidade otimizada 
    • À prova de hidrogênio > 30 anos
    • Revestimento de ouro 15 µm
  • Eficiente e robusto
    • Exatidão< 0,5%FS
    • Construção totalmente soldada em aço inoxidável
  • Nível de desempenho consistentemente alto
    • Estável a longo prazo < 0,2%FS

 

 


Áreas de aplicação
The selected altAttribute does not exist!

Os sensores de pressão são usados em todos os estágios da cadeia de suprimento de hidrogênio, desde a planta de produção até a estação de distribuição, dentro ou fora de áreas de risco.

 

1Fonte de água6Secador H2
2Bomba de água7Compressor H2
3Sistema de microfiltração8Sistema de armazenamento H2
4Eletrolisador de H29Estação de reabastecimento de H2 para o setor de transportes
5Tubulação H210Conversão de H2 em eletricidade por células de combustível estacionárias para fins industriais e domésticos

 

 

Adequado para aplicações de hidrogênio, como

 

  • Eletrolisador de hidrogênio
  • Monitoramento de pressão da rede de distribuição
  • Estação de armazenamento, compressor, secador
  • 2-estação de reabastecimento e usina de energia de combustão H2

Portfólio

A Baumer oferece dois sensores de pressão de alta precisão para uma ampla gama de aplicações no processamento de hidrogênio. O sensor de pressão Y923 é adequado para faixas de pressão de 10 bar a 400 bar. O sensor de pressão PBMN para faixas de pressão de 600 bar a 1200 bar.

 

Área de impressãoNúmero do itemNúmero do artigo SAP
0... 10 barY923-5GB22.R/2164/791211253447
0... 25 barY923-5GB26.R/2164/791211253446
0... 40 barY923-5GB27.R/2164/791211264403
0... 60 barY923-5GB29.R/2164/791211253448
0... 100 barY923-5GB31.R/2164/791211251857
0... 250 barY923-5GB35.R/2164/791211251858
0... 400 barY923-5GB38.R/2164/791211251860
0... 600 barPBMN-29B39RA11499400010/791211256055
0... 1000 barPBMN-29B41RA11499400010/791211256134
0... 1200 barPBMN-29B99RA11499400010/791211256079

Transferências

Para o topo