A instalação dos sensores de precisão My-Com requer uma montagem cuidadosa. É recomendado um binário máx. de aperto de 2,5 Nm.
O My-Com E com um pino de metal duro e o My-Com D com uma esfera de aço endurecido podem ser abordados lateralmente num ângulo de no máx. 30°.
Os My-Com A, B, BS, C, F, G e M só podem ser abordados axialmente, pois a ponta da sonda pode quebrar quando abordada lateralmente ou podem ocorrer imprecisões no ponto de comutação.
O sensor de precisão My-Com deve ser firmemente fixado para que o suporte não vibre; assim, consegue-se uma deteção sem erros. Com vibrações fortes e acelerações elevadas, podem ocorrer comutações incorretas devido à inércia da esfera de contacto.
Para evitar a quebra do cabo, este não deve ser dobrado diretamente atrás do My-Com.