Os sensores da Baumer oferecem as melhores e mais confiáveis funções. Graças à tecnologia IO-Link, as funções integradas diretamente no sensor podem ser facilmente parametrizadas. O sensor estará rapidamente pronto para o uso e configurado de forma otimizada para a respectiva aplicação. O IO-Link também permite transmitir uma ampla gama de informações adicionais para instalações mais eficazes diretamente do sensor para o controle das operações. Sua porta de entrada para um mundo digital.

O que é IO-Link?

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link-Website-bg_screen.png

  • Um protocolo/interface de comunicação digital independente do fabricante
  • O IO-Link permite a troca bidirecional de dados de processo (valores medidos e informações de status), parâmetros para configuração do sensor, dados de eventos e de diagnóstico para feedback de falhas ou informações adicionais
  • A conexão IO-Link acontece sempre entre um IO-Link Master e um dispositivo IO-Link (atuador e sensor)
  • O cabeamento M8/12 padrão não blindado ainda pode ser usado com o IO-Link
  • O IO-Link Master é o gateway para a conexão aberta à todos os Fieldbus e vários protocolos de TI (comunicação TI/OT)
  • IO-Link é um protocolo padrão industrial aberto

IO-Link na prática


Vantagens do IO-Link

IO-Link Benefits
  • Montagem fácil e substituição rápida do sensor

  • Dados de diagnóstico para monitoramento de condições e processos otimizados

  • Transmissão sem perdas dos valores medidos graças à comunicação digital

  • Mais informações de controle dos sensores para instalações e máquinas ​

  • Parametrização exata das funções do sensor

  • Projeto eficiente com ferramentas de sensor baseadas em computação


Funcionalidades do IO-Link

Tempo de ciclo µs Transmissão cíclica dos dados do processo

Comprimento do cabo m Entre o IO-Link Master e o dispositivo

Saiba mais Membros da comunidade IO-Link

Saiba mais Mio Dispositivos vendidos e em uso no campo

Compatibilidade com versões anteriores

Como explicado na seção O que é IO-Link, o IO-Link Master também pode ler os sinais de comutação de entrada e saída. Todos os dispositivos IO-Link também podem ser usados como dispositivos de comutação por padrão. Desta forma, a compatibilidade com as versões anteriores é atingida.


IO-Link Canal Duplo

A designação "IO-Link Dual Channel" (IO-Link Canal Duplo) foi cunhada pela Baumer e identifica sensores que têm comutação adicional ou saídas analógicas em paralelo com a comunicação IO-Link.  
Graças ao IO-Link Duplo Canal, é possível operar processos muito rápidos ou interfaces analógicas existentes e, ao mesmo tempo, usar as vantagens da tecnologia IO-Link (por exemplo, parametrização, monitoramento de condições, etc.).

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link_Contentbreit-bg_screen.png


Comunidade IO-Link

Anwenderwissen_IO-Link_600x450.jpg

A Comunidade IO-Link é uma associação com mais de 400 membros em todo o mundo. Ela define o padrão IO-Link e o seu contínuo desenvolvimento. As últimas versões incluem o IO-Link Wireless e IO-Link Safety. Baumer é um membro ativo não apenas da comunidade, mas também do Comitê de Direção.

Todos os dispositivos IO-Link são marcados com o logotipo mostrado à esquerda para que seja reconhecimento facilmente pelo usuário.

A comunidade IO-Link também gerencia o IODD Finder. O IODD (Input Output Device Description Descrição do Dispositivo de Entrada e Saída) é um arquivo que descreve os dispositivos IO-Link. Com este arquivo, ferramentas baseadas em computadores, como o Conjunto de Sensores Baumer, podem interpretar e exibir os dados do IO-Link independentemente do fabricante. Isto ajuda os usuários a compreenderem rapidamente e configurarem de forma fácil os dispositivos IO-Link.


Glossário do IO-Link

Acessar o glossário IO-Link

Portfólio IO-Link

Para o topo