Linha laser para superfícies inóspitas ou estruturada em termos de cor
Medições estáveis em superfícies ásperas e superfícies estruturadas com cores, graças a uma linha de laser fina < 10mm.
Range do Foco
Todas as variantes dos sensores OM70 fornecem resultados muito precisos em toda a faixa de medição. No entanto, existem vários intervalos de foco para escolher. Nesta faixa, os sensores medem de forma ainda mais confiável com alvos exigentes (por exemplo, contrastes de cores fortes até mudanças branco-preto, materiais pretos profundos e porosos). Os tipos padrão com faixa de foco no final do range de medição são a escolha certa quando toda a faixa de medição é necessária.
Laser para pequenos objetos
Medições precisas em objetos pequenos graças ao ponto de laser focado < 0,4 mm.
Multipontos para superfícies extremamente exigentes
Medições estáveis com mais de 600 valores de medição em superfícies de brilho não homogêneo ou muito ásperas, através de uma linha de laser extra-larga < 72 mm.
Medições de tolerância
Quando se deseja, por exemplo, verificar a precisão dimensional de objetos, é possível realizar diretamente uma medição de tolerância e, dessa forma, determinar o desvio da medida teórica, através da memorização de uma referência.
Medições de distância
Numa medição de distância, o sensor está imediatamente pronto para o uso e fornece a distância do sensor até o objeto. O valor de medição pode ser utilizado, por exemplo, para o posicionamento preciso de objetos ou no controle de um sistema. Opcionalmente, é possível parametrizar uma saída digital.
Medição confiável apesar das difíceis condições ambientais
Graças a um método inteligente de supressão de luz externa, os sensores de distância a laser da Baumer são particularmente estáveis contra influências de luz externa crítica.
Independência da superfície
Os sensores óticos de distância da Baumer se adaptam automaticamente a diferentes cores e brilhos de objetos, ajustando o controle de exposição de acordo. Isso os torna independentes em relação à refletividade de um objeto.
Sync-in / disparo
A entrada Sync-in permite sincronizar a medição de diversos sensores Durante uma medição de espessura, no modo síncrono, é possível disparar até dois sensores simultaneamente através da entrada Sync. Já no modo assíncrono, diversos sensores capazes de se influenciar mutuamente numa aplicação são operados consecutivamente, de forma adequada.
Funções de filtro ajustáveis
Ao ativar o filtro, é possível reduzir o ruído do sinal de saída, aumentando assim a resolução.
Faixas de medição ajustáveis
A faixa de medição pode ser adequada pelo usuário dentro da faixa de medição máxima através da tecla teach, do cabo teach ou do display.
Saída de comutação configurável
Uma saída de comutação deve comutar quando um valor de medição definido é ultrapassado ou não é alcançado. Para se obter um sinal de comutação confiável, é possível parametrizar a histerese (diferença entre os pontos de comutação e de retorno) em milímetros, de forma absoluta. A operação segura do sistema é garantida independentemente da posição do objeto no campo de medição.
Padronização
A interface Ethernet TCP/IP com PROFINET (Classe de conformidade B) integrada na cabeça do sensor, Modbus TCP, UDP Streaming, OPC UA e EtherNet/IP proporcionam a possibilidade de uma integração e configuração do aparelho simplificadas.
Padronização
As interfaces digitais integradas diretamente na cabeça do sensor oferecem a possibilidade de integração e parametrização simplificada dos sensores. Sem quaisquer unidades de controlador adicionais.
Categorization of measured values
An additional switching output offers the possibility to categorize measured values (exceeding / falling below a value). The parameterization of a point or window mode including adjustable hysteresis is available for this purpose.
Suppression of interference signals
The measuring range of the OM70 can be limited within the maximum measuring range limits. Using the display of the line signal in the web interface, an interfering peak can easily be faded out.
Estabilidade de medição
A estabilidade dos valores medidos também pode ser garantida em superfícies ásperas e estruturadas graças à forma de linha do feixe. Dessa forma, não é a estrutura em si, mas o objeto de medição que pode ser medido com segurança.
Medição de distância precisa
O princípio funcional da triangulação em combinação com algoritmos de avaliação inteligentes garantem a máxima precisão até a faixa do micrômetro.
Otimização dos resultados graças à parametrização
Um grande número de opções de parametrização, como filtros ou a supressão de valores medidos inválidos, estão disponíveis no portfólio completo para resultados de medição ideais e garantir as medições mais confiáveis.
Compacto – precisão nos menores espaços
Projeto pequeno permite design flexível sem compromisso.
Resultados de medição precisos mesmo em superfícies variáveis, graças ao ajuste automático do tempo de exposição.
Medição particularmente confiável em materiais estruturados graças ao formato de feixe de linha.
Fácil de usar – parametrização intuitiva
Otimização fácil do sensor para a respectiva aplicação graças à parametrização intuitiva.
A visualização dos resultados da medição permite rápidas análises ao vivo e simplifica o desenvolvimento de aplicativos.
Conectado – parâmetros de processo resumidos
Aumento da transparência do processo com dados adicionais por meio da interface IO-Link integrada ou RS485 com protocolo Modbus RTU.
Integração rápida graças ao uso do IO-Link Smart Sensor Profile (DMS) padronizado.
Miniaturização
Um sofisticado conceito de eletrônica permite a medição precisa de distâncias com volumes de sensor particularmente pequenos. Com o OM20, a Baumer oferece o menor sensor de distância a laser do mercado.
Medição dinâmica
Os sensores de distância a laser de desempenho podem processar os valores que já foram registrados em paralelo ao registro de um novo valor medido. Não apenas compacto, mas também rápido.
Alta reprodutibilidade nos menores objetos
A medição dos menores componentes não é um problema para o OM70 graças ao feixe pontual fortemente focado. O diâmetro do ponto é minimizado no ponto ideal (foco) e, portanto, o ponto pode ser colocado no próprio objeto. Erros de medição de superfícies adjacentes são excluídos.
Confiabilidade mesmo em materiais oticamente exigentes
Superfícies escuras ou brilhantes são um desafio para a maioria dos sensores óticos de distância. Não é assim para o OM70. Uma linha particularmente sensível está embutida no OM70, que pode avaliar até mesmo as menores quantidades de luz. Ele permite medições confiáveis mesmo em materiais exigentes.