Detection reliability by diversified redundant sensors

Detecção segura com sensores de redundância diversa

No GAM900S, operam dois sensores MEMS precisos. Eles detectam, de maneira confiável, choques e vibrações, como as que ocorrem, por exemplo, em usinas de energia eólicas:

  • Os sensores possuem redundância diversificada, para garantir a aptidão sistemática e a detecção de erros do tipo “common cause”
  • Os componentes são provenientes de diversos fabricantes, possuem diferentes designs e também diferem no que se refere a processamento de sinal
Functional safety with certified safety components – Safe software certified according to IEC 61508-3

Software seguro certificado de acordo com IEC 61508-3

Da especificação até a validação, o Safety Rated Embedded Software (SRESW) implementado no GAM900S cumpre todas as especificações da norma de segurança IEC 61508-3:

  • Testes e documentação abrangentes do software relevante à segurança
  • Ausência garantida de reação contra software padrão, por exemplo para comunicação CANopen
  • Comprovado pela TüV Rheinland: os requisitos elevados para cumprimento da integridade de segurança conforme SIL2/PLd são completamente preenchidos
Safe triggering of the safety function with redundant relays

Acionamento seguro da função de segurança com relé redundante

O GAM900S utiliza dois relés com contato de retorno para fornecer resposta à cadeia de segurança ao desencadear a função de segurança:

  • Os relés são desarmados por 2 canais e o estado dos mesmos é comparado de forma cruzada pelo SRESW
  • A ativação da entrada de teste orientada para fora contribui de forma decisiva para a detecção de erros não descobertos com influência sobre ambos os relés, por exemplo ocasionados por contatos soldados.
  • Dependendo da aplicação e do cliente, ambos os relés são conectados internamente em série ou em paralelo a dois conectores de saída separados

Para o topo