• Bild
  • Produktname
  • Einsatzbereich
  • Nenndehnung
  • Abmessungen
  • Mechanische Anbindung
  • Ausgangssignal
  • Verfügbarkeit
0 ... 100 μm/m
0 ... 1000 μm/m
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Einsatzbereich

Ausgangssignal

Abmessungen

Nenndehnung

Bild Produktname Einsatzbereich Nenndehnung Abmessungen Mechanische Anbindung Ausgangssignal Verfügbarkeit
DST20-A102P

Artikelnr.: 11231318

Einsatzbereich
  • Industrie Innenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M4 Schrauben
Ausgangssignal
  • mV/V
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
DST53-A102I

Artikelnr.: 11244542

Einsatzbereich
  • Industrie Innenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
DST53-A102L

Artikelnr.: 11242320

Einsatzbereich
  • Industrie Innenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • IO-Link
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST53-A102P

Artikelnr.: 11244540

Einsatzbereich
  • Industrie Innenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • mV/V
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST53-A102U

Artikelnr.: 11242299

Einsatzbereich
  • Industrie Innenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.100.TC1.A5

Artikelnr.: 11206653

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 100 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • CANopen DS404
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.100.TI1.A5

Artikelnr.: 11707525

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 100 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.100.TU1.A5

Artikelnr.: 11206663

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 100 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • ± 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.102.TC1.A5

Artikelnr.: 11206662

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • CANopen DS404
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.102.TI1.A5

Artikelnr.: 11707528

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.102.TU1.A5

Artikelnr.: 11206666

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • ± 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben