• Bild
  • Produktname
  • Einsatzbereich
  • Nenndehnung
  • Abmessungen
  • Mechanische Anbindung
  • Ausgangssignal
  • Verfügbarkeit
0 ... 1000 μm/m
Raue Aussenanwendungen
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Einsatzbereich

Ausgangssignal

Abmessungen

Nenndehnung

Bild Produktname Einsatzbereich Nenndehnung Abmessungen Mechanische Anbindung Ausgangssignal Verfügbarkeit
DST55R-28.102.TC1.A5

Artikelnr.: 11206662

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • CANopen DS404
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.102.TI1.A5

Artikelnr.: 11707528

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.102.TU1.A5

Artikelnr.: 11206666

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • ± 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben