• Bild
  • Produktname
  • Einsatzbereich
  • Nenndehnung
  • Abmessungen
  • Mechanische Anbindung
  • Ausgangssignal
  • Verfügbarkeit
CANopen DS404
Raue Aussenanwendungen
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Einsatzbereich

Ausgangssignal

Abmessungen

Nenndehnung

Bild Produktname Einsatzbereich Nenndehnung Abmessungen Mechanische Anbindung Ausgangssignal Verfügbarkeit
DST55R-28.100.TC1.A5

Artikelnr.: 11206653

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 100 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • CANopen DS404
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.102.TC1.A5

Artikelnr.: 11206662

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 1000 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • CANopen DS404
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.202.TC1.A5

Artikelnr.: 11236366

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 2000 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • CANopen DS404
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.250.TC1.A5

Artikelnr.: 11206654

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 250 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • CANopen DS404
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST55R-28.500.TC1.A5

Artikelnr.: 11206661

Einsatzbereich
  • Raue Aussenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 500 μm/m
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Ausgangssignal
  • CANopen DS404
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben