Caractéristiques techniques
General data
Actual range Sb (FSE 200C1002)
  • 940 mm
Sensing distance Tw (FUE 200C1003)
  • 260 mm
Light source
  • Pulsed red LED
Light indicator
  • 2 x 4-digit display
Output indicator
  • LED yellow
Adjustment
  • Teach-in: button / external
Wave length
  • 660 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Yes
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • 0,25 … 5 ms (réglable)
Plage de tension +Vs
  • 10,8 … 26,4 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 3 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre commutable
Retardement à l'enclenchement/au déclenchement
  • 1 … 5000 ms
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • < 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 10 mm
Hauteur / Longueur
  • 33,8 mm
Profondeur
  • 70,2 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Polycarbonate/ABS
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -20 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 40

Downloads
Guide rapide
Certifications / Approbations
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Connection diagram

Accessories
Mounting accessories
10159806
Mounting bracket for fiber optic sensors series 60, 66, 67, 80

Article no.: 10159806

  • Material: Steel
  • Must be ordered separately for series 66 and series 67sensors

To the top