Catálogo – VLXT-490C.I
Catálogo – VLXT-490C.I
Detailed data sheet – xxx
Quick Start Guide VLXT
Quickstart_LX-Lens_mount
User’s Guide VLXT.I / VLXT.FO cameras
Compliant list for Baumer industrial cameras (10 GigE)
EMVA 1288 Summary Sheet
Application Notes
Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI software examples
Third Party Software
Baumer IPConfig Tool v2.0.2 (Windows)
VLXT-490C.I / STEP
|
Power Supply 24V/1.0A Int. DC Connector
Artículo no..: 11079750 |
|
|
VLXT Starter Kit
Artículo no..: 11204995 |
|
|
ZVA-Intel_X550-T2_10GbE_Serv_Adapter
Artículo no..: 11190893 |
|
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
Artículo no..: 11137188 |
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
Artículo no..: 11168452 |
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
Artículo no..: 11168453 |
|
|
Adapter M58 / C-Mount
Artículo no..: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Artículo no..: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Artículo no..: 11115200 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Artículo no..: 11204598 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Artículo no..: 11209260 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Artículo no..: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Artículo no..: 11137781 |
|
|
ZVL-LSF2528-U58
Artículo no..: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
Artículo no..: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
Artículo no..: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
Artículo no..: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
Artículo no..: 11205388 |
|
|
GigE Power Switch
Artículo no..: 11008795 |
|
|
CAM12.X8-11230367
Artículo no..: 11230367 |
|
|
CAM12.X8-11230493
Artículo no..: 11230493 |
|
|
CAM12.X8-11230494
Artículo no..: 11230494 |
|
|
CAM12.X8-11230495
Artículo no..: 11230495 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex
Artículo no..: 11185139 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
Artículo no..: 11195760 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
Artículo no..: 11195761 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex
Artículo no..: 11195762 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex
Artículo no..: 11196995 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex
Artículo no..: 11185190 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°
Artículo no..: 11195123 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°
Artículo no..: 11195122 |
|
|
Adapter Cable TX to VCXG.I VLXT
Adapter Cable
Artículo no..: 11701126 |
|
|
Cable Power Adapter M12/DC Connector
Artículo no..: 11048083 |
|
|
ESG 34JP0200GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m
Artículo no..: 11201118 |
|
|
ESG 34JP0500GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m
Artículo no..: 11195097 |
|
|
ESG 34JP1000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m
Artículo no..: 11195098 |
|
|
ESG 34JP2000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 20,0 m
Artículo no..: 11195099 |
|
|
ESW 33JP0200GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m
Artículo no..: 11201128 |
|
|
ESW 33JP0500GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m
Artículo no..: 11195094 |
|
|
ESW 33JP1000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m
Artículo no..: 11195095 |
|
|
ESW 33JP2000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 20,0 m
Artículo no..: 11195096 |
|
|
Mounting Adapter Type C
Artículo no..: 11053252 |
|
|
Mounting Adapter Type H
Artículo no..: 11191852 |
|
|
Heat Sink Type A
Artículo no..: 11037580 |
|
|
Heat Sink Type B
Artículo no..: 11114702 |
|
|
ZVI-Polarizer_FLDR_i90B
Artículo no..: 11167410 |
|
|
ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B
Artículo no..: 11167411 |
|
|
ZVI-FLDR_i90B_DP_Diffuser A1_421
Artículo no..: 11167413 |
|
|
Multi headed cable Type A4
Split cable for illumination
Artículo no..: 11207774 |
|
|
Multi headed cable Type B1
Split cable for illumination
Artículo no..: 11214470 |
|
|
Multi headed cable Type B2
Split cable for illumination
Artículo no..: 11214471 |
|
|
Multi headed cable Type B4
Split cable for illumination
Artículo no..: 11207776 |
|
|
Multi headed cable Type C4
Split cable for illumination
Artículo no..: 11207777 |
|
|
Multi headed cable Type E1
Split cable for illumination
Artículo no..: 11701467 |
|
|
Multi headed cable Type E2
Split cable for illumination
Artículo no..: 11701465 |
|
|
Multi headed cable Type E4
Split cable for illumination
Artículo no..: 11701466 |
|
|
FFPR-i100-W
Artículo no..: 11086540 |
|
|
FLDL-i150x15-W
Artículo no..: 11086539 |
|
|
FLDL-TP-Si200x100-W
Artículo no..: 11086537 |
|
|
FLDL-TP-Si36-W
Artículo no..: 11086536 |
|
|
FLDL-TP-Si85x77-W
Artículo no..: 11086538 |
|
|
FLDM-i100-W
Artículo no..: 11086541 |
|
|
FLDR-i90B-IR24
Artículo no..: 11090900 |
|
|
FLDR-i90B-SR24
Artículo no..: 11154321 |
|
|
FLDR-i90B-W
Artículo no..: 11085869 |
|
|
FLFL-Si60-IR24
Artículo no..: 11095910 |
|
|
ZVI-FLDL-i86x15-W
Artículo no..: 11197768 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220
Artículo no..: 11175036 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220
Artículo no..: 11175035 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220
Artículo no..: 11175034 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220
Artículo no..: 11175031 |
|
|
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
ARCUS-M white 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130183 |
|
|
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-120 white 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130182 |
|
|
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-80 white 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130181 |
|
|
ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°
LOGO-2 red 617nm 30° 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130184 |
|
|
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
HELIOS-130 IP65 white 80° 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11701627 |
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°
RONDO-LX IR 850nm 120° 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130150 |
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°
RONDO-LX IR 850nm 50° 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130176 |
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°
RONDO-LX white 120° 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130179 |
|
|
ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°
TOPLIGHT80 red 617nm 30° 24VDC
Artículo no..: 11135012 |
|
|
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°
TOP-LINE-D1 red 617nm 30° 24VDC M8 1-canal
Artículo no..: 11130187 |
|
|
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°
TOP-LINE-D1 SH white 120° 24VDC M8 1-canal
Artículo no..: 11130186 |
|
|
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°
TOP-LINE-D1 white 120° 24VDC M8 1-canal
Artículo no..: 11130185 |
|