Dati tecnici
dati generali
Type
  • Background suppression
Light source
  • Pulsed red LED
Campo di lavoro Tw
  • 20 … 600 mm
Sensing range Tb (at Tw max.)
  • 20 … 600 mm
Sensing range Tb (at Tw min.)
  • 5 … 20 mm
Light indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • Mechanical, 5 turn
Wave length
  • 660 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Si
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 5 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 41 mA
Corrente assorbita media
  • 29 mA
Caduta di tensione Vd
  • < 1,8 VDC
Funzione di commutazione
  • In presenza/per assenza di luce
Circuito di uscita
  • PNP
Output current
  • < 200 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 15,4 mm
Height / length
  • 50 mm
Depth
  • 50 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Die-cast zinc
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Tipo di protezione
  • IP 67
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +65 °C

Scaricare
Data sheet
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Articolo n..: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Articolo n..: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10151721
Sensofix series 16

Articolo n..: 10151721

  • Mounting panel made of stainless steel
  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
10113917
Mounting bracket series 16 (L design)

Articolo n..: 10113917

  • Material: Steel
10116407
Lens cleaning air nozzle bracket

Articolo n..: 10116407

  • Material: Steel

In alto