Caractéristiques techniques
Technical data
Voltage supply
  • 2.6 - 3.2 VDC
Operating temperature
  • +10...+60 °C
Storage temperature
  • -20...+80 °C
Connection
  • Connector D-SUB, 9-pin, female
  • Cable terminals
Battery
  • 2x AA (included in the delivery)
Weight approx.
  • 135 g
Caractéristiques mécaniques
Protection EN 60529
  • IP 40

Téléchargements
Instructions du logiciel

Accessories
Connecteurs et câbles
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 0,2 m

Article no.: 11119280

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M12, 8 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 1 m

Article no.: 11119720

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M12, 8 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion avec connecteur MIL, 10 points / connecteur SUB-D, 0,5 m

Article no.: 11077210

  • Câble de connexion HS35P avec connecteur MIL, 10 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion avec connecteur MIL, 7 points / connecteur SUB-D, 0,5 m

Article no.: 11077212

  • Câble de connexion HS35P avec connecteur MIL, 7 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts (UL/CSA), 1 m

Article no.: 11072169

  • Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible
Connection cable with FCI, 8-pin / D-SUB, 9-pin, 1 m

Article no.: 11079111

  • Shielded connection cable with FCI-female coupling (8-pin) and D-SUB-male connector (9-pin)
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible
Connection cable connector M12 / connector D-SUB, 1 m - Option 3232

Article no.: 11135370

  • Connecting cable shielded with connector M12, 8-pin, female contacts on connector D-SUB, 9-pin, male contacts
  • For encoder with connection option 3232 only

To the top