• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
A03 - G 1/2 A dado a ghiandola
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX1-008

Articolo n..: 11161017

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 5 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto