• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
A04 - G 1 A igienico
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH1-32C0

Articolo n..: 10347657

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX6-66

Articolo n..: 11122968

Material
  • Brass
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX5-62

Articolo n..: 10296330

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 70 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto