• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
B02 - BHC 3A DN 76
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX4-810

Articolo n..: 11083160

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX2-223

Articolo n..: 11088059

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX6-96

Articolo n..: 11122965

Material
  • Brass
Max. process pressure
  • 70 bar
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX5-92

Articolo n..: 11109168

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 10 bar
Compliance and Approvals
  • 3-A
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto