• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
C03 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH3-3213

Articolo n..: 11190720

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX4-310

Articolo n..: 10341806

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto