• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH1-5216

Articolo n..: 11109500

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPH3-3216

Articolo n..: 11190721

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX4-610

Articolo n..: 11109162

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto