• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
D05 - DIN 11851 (raccordo per tubo latte), DN 65
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH3-5227

Articolo n..: 11190745

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 25 bar
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX4-740

Articolo n..: 11147733

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX3-9170

Articolo n..: 11147734

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto