• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G14 - G 1 1/2 A ISO 228-1
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPI1-32D

Articolo n..: 11113925

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPI1-52D

Articolo n..: 11148058

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPI1-A2D

Articolo n..: 11113850

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto