• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPI1-32A

Articolo n..: 11046419

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 16 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-410

Articolo n..: 11153808

Material
  • NBR
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-420

Articolo n..: 11153809

Material
  • EPDM
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-430

Articolo n..: 11153810

Material
  • FKM (Viton®)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto