• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
H03 - DIN 11864-1-A (raccordo a vite asettico), DN 40
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH3-3254

Articolo n..: 11190726

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPH3-5254

Articolo n..: 11190746

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX4-440

Articolo n..: 11107136

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-A22

Articolo n..: 11174764

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX2-A32

Articolo n..: 11174778

Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto