• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
H04 - DIN 11864-1-A (raccordo a vite asettico), DN 50
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH3-3255

Articolo n..: 11190727

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 25 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPH3-5255

Articolo n..: 11190747

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 25 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX4-540

Articolo n..: 11109921

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-B22

Articolo n..: 11174766

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
a sua richiesta
ZPX2-B32

Articolo n..: 11174779

Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto