• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
S01 - SMS 1145, DN 38
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH1-5233

Articolo n..: 11109992

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX4-330

Articolo n..: 11110002

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX3-8130

Articolo n..: 11153800

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto