• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
V01 - Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH3-344F

Articolo n..: 11190728

Material
  • AISI 316L (1.4435 BN2)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX2-823

Articolo n..: 11154605

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto