• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
W50 - collegamento saldato Ø 60 x 20,5
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW1-231

Articolo n..: 10324476

Material
  • AISI 316L (1.4435)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW1-621

Articolo n..: 11167823

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto