• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
A02 - M12×1.5 igienico
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW2-222

Articolo n..: 11092239

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX6-26

Articolo n..: 11122966

Material
  • Brass
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX5-22

Articolo n..: 10318447

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto