• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
B01 - BHC 3A DN 38
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW2-621

Articolo n..: 11043353

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-626

Articolo n..: 11039934

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-112

Articolo n..: 11165511

Material
  • NBR
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-123

Articolo n..: 11091329

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-132

Articolo n..: 11165513

Material
  • FKM (Viton®)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX6-86

Articolo n..: 11122963

Material
  • Brass
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX5-82

Articolo n..: 11039070

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • 3-A
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto