• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G 1/2 A hygienic, sliding connection
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPI1-32A

Articolo n..: 11046419

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 16 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto