• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW1-711

Articolo n..: 11051428

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW1-721

Articolo n..: 11109771

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW1-728

Articolo n..: 11177269

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto