• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G44 - G 1/2 A DIN 3852-A
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW1-723

Articolo n..: 11177268

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPT4 Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / welding connection)
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto