• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPI1-022

Articolo n..: 11109165

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPI1-023

Articolo n..: 11109164

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPI1-02A

Articolo n..: 10260024

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPW1-723

Articolo n..: 11177268

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW1-728

Articolo n..: 11177269

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-410

Articolo n..: 11153808

Material
  • NBR
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-420

Articolo n..: 11153809

Material
  • EPDM
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX2-430

Articolo n..: 11153810

Material
  • FKM (Viton®)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPT4 Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / welding connection)
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto