• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX5-12

Articolo n..: 11109285

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX5-22

Articolo n..: 10318447

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX5-32

Articolo n..: 10296329

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX5-62

Articolo n..: 10296330

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 70 bar
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX5-82

Articolo n..: 11039070

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • 3-A
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX5-92

Articolo n..: 11109168

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 10 bar
Compliance and Approvals
  • 3-A
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto