• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Head A
  • Cable
  • Head B/OCE
  • Features/Surrounding
  • Availability
Ampseal 16 776524-1
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Head A: Connection

Head A: Gender

Head A: No. of poles

Head B: Connection

Cable length

External sheath: Material

External sheath: Color

Shielded

LED

Immagine Nome del prodotto Head A Cable Head B/OCE Features/Surrounding Availability
ZCABL-ALL.AMP0300

Articolo n..: 11213075

Head A
  • Head A: Connection: Ampseal 16 776524-1
  • Head A: Gender: Female
  • Head A: No. of poles: 4
Cable
  • Cable length: 300 cm
  • External sheath: Material: PVC
  • Shielded: No
  • Cable diameter: 6,6 mm
Head B/OCE
  • Head B: Connection: Open-ended wires
Features/Surrounding
  • Temperature range (fixed): - 30 ...+ 90 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto