• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Dimensions W x H x L
  • Housing type
  • Display
  • Tensione operativa
  • Interface
Electromechanic
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Dimensions

Housing type

Technologie

Display

Number of digits

Voltage supply

Protection EN 60529

Immagine Nome del prodotto Dimensions W x H x L Housing type Display Tensione operativa Interface
B 160 Dimensions W x H x L
  • 48 x 48 x 38 mm
Housing type
  • Built-in housing
  • Surface mount DIN rail housing EN 50022
Display
  • Digit roller
Tensione operativa
  • 10...80 VDC

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto