• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero
HOG 11 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HOG 11 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HOG 11 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
POG 11 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 11 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 11 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
HOG 165 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø165 mm
Tipo di albero
  • ø25 mm (through hollow shaft)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto