• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero
HOG 10 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
POG 10 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
HOG 16 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø158 mm
Tipo di albero
  • ø20...50 mm (through hollow shaft)
HOG 165 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø165 mm
Tipo di albero
  • ø25 mm (through hollow shaft)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto