• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Interface

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Interface
EAM280 - Analog Grandezza (flangia)
  • ø48 mm, housing 28.6 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm, solid shaft with flat
  • Push-on coupling
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
EAM280 - CANopen® Grandezza (flangia)
  • ø48 mm, housing 28.6 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm, solid shaft with flat
  • Push-on coupling
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • CANopen®

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto