Video “Encoder assoluti per l’industria – comunicativi e compatti”
 

Gli encoder assoluti della serie OptoTurn EAL580 hanno una profondità di montaggio di soli 47 mm e sono molto compatti per offrire la massima libertà in fase di costruzione.


Vantaggi
  • Compattezza e ingombro ridotto senza compromessi
    • L’encoder Ethernet più compatto in assoluto nella categoria da 58 mm: profondità di montaggio fino a 47 mm
  • Cablaggio snello e conveniente
    • L’uscita radiale consente l’uso di connettori dritti ed evita raggi di piegatura soggetti a guasti
  • Integrazione di facile esecuzione in qualsiasi punto
    • Un encoder Ethernet unico con albero cavo passante consente l’integrazione diretta nel gruppo di azionamento
  • Elevata disponibilità dell’impianto
    • Supporta il Media Redundancy Protocol (MRP) per la compensazione di singoli guasti in topologie ad anello
  • Ridotti tempi di fermo
    • Supporta il sistema Simple Device Replacement, sostituzione facilitata di apparecchi identici grazie al riconoscimento dei componenti contigui
  • Sicuri anche in futuro per l’industria 4.0 e la tecnologia IoT
    • Accesso ai parametri e informazioni supplementari via PROFINET & OPC UA, compatibile con Cloud Service per l’ottimizzazione dei processi, ad es. della manutenzione preventiva

Applicazioni

Rilevamento rapido e preciso di posizione e velocità

  • Macchine per imballaggio
  • Tecnica medicale
  • Sistemi di movimentazione e montaggio
  • Lavorazione di legno, plastica o metallo
  • Produzione e lavorazione di carta e cartone
  • Industria della stampa

Tecnologia

In alto