Portafoglio prodotti
Redundant sensing

Versioni ridondate

  • Doppio processo di scansione
  • Elaborazione del segnale ridondante e interfaccia di uscita (in base alla versione)
  • Dimensioni da 58 mm
  • CANopen,Analogica
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

58 mm Bus cover modulare

EN580C Profibus encoder

  • Albero sporgente, albero cavo passante o Albero sporgente, albero cavo o passante
  • Profibus
  • È possibile utilizzare cavi M12 o autoassemblati
  • Funzione rapporto di riduzione
  • Cablaggio semplice
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

58 mm interfaccia integrata – tecnologia ottica di precisione

  • Albero sporgente, albero cavo o passante
  • SSI, SSI con uscita incrementale
  • Versioni con corpo in acciaio inox
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

EN580E.ML - Industrial encoders absolute

OptoTurn EN580E.ML

  • 13 bit singleturn / 12 bit multiturn resolution
  • Extremely compact multiturn encoder
  • BiSS C certified interface
  • SSI
Selezione prodotti disponibile
36 mm – synchro flange – 36 mm – integrated interface, robust magnetic

36 mm – interfaccia integrata, robusta tecnologica magnetica

MAGRES EAM360

  • Albero sporgente, albero cavo o versioni kit senza cuscinetti
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Segnali incrementali supplementari
  • Diametro dell’albero cavo fino a 15 mm
  • Precisione angolare fino a ±0.15˚
Selezione prodotti disponibile

30 mm – interfaccia integrata, robusta tecnologica magnetica

MAGRES EAM300

  • Albero sporgente, albero cavo
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Diametro dell’albero cavo de 5 a 8 mm
  • Precisione angolare fino a ±0.15˚
  • Connessione radiale o assiale a spina e cavo
  • Il più piccolo encoder multigiro
Selezione prodotti disponibile
28 mm – integrated interface, robust magnetic – Robust absolute magnetic encoders with compact size ø28 mm – Compact and robust magnetic absolute encoders EAM280

28 mm – interfaccia integrata, robusta tecnologia magnetica

MAGRES EAM280

  • Albero sporgente
  • Interfaccia analogica, CANopen
  • Versioni ridondanti
Selezione prodotti disponibile
58 mm – synchro flange – 58 mm – compact precise optical – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherCAT – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherNet/IP

58 mm compatto – tecnologia ottica di precisione

OptoTurn EAL580

  • Albero sporgente, albero cavo o passante
  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EtherNet/IP (disponibile a breve)
  • Profilo d’installazione estremamente ridotto
Selezione prodotti disponibile
R-series – for extreme environments – 58 mm – clamping flange – Precise magnetic absolute rotary encoders MAGRES EAM580 / EAM360

Serie R – per applicazioni estreme

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Design 58 mm o 36 mm
  • Albero sporgente, albero cavo o versioni kit senza cuscinetti
  • Interfaccia analogica, CANopen, SAE J1939
  • Applicabile fino a PLd (ISO 13849)
  • Design conforme allo standard E1
  • Protezione anticorrosione CX (C5-M)
  • Versioni ridondanti
Selezione prodotti disponibile
58 mm – integrated interface, robust magnetic – 58 mm – clamping flange

58 mm – interfaccia integrata, robusta tecnologia magnetica

MAGRES EAM580

  • Albero sporgente, albero cavo o versioni kit senza cuscinetti
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Segnali incrementali supplementari
  • Pronti per l’iIndustria 4.0 e per la tecnologia IoT via PROFINET o OPC UA
  • Precisione angolare fino a ±0.15˚
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • L’encoder giusto per ogni applicazione
    • Encoder ottici per la massima precisione e velocità oppure encoder magnetici per robustezza ed affidabilità ai massimi livelli
  • Facile selezione dei prodotti
    • Ampio portafoglio, le più comuni interfacce con i più rilevanti accoppiamenti meccanici ed elettrici
  • Dal più piccolo al più grande
    • Da 28 mm di diametro esterno fino ad alberi cavi/passanti da Ø 50 mm. Encoder assoluti con profilo d’installazione minimo, 47 mm.
  • Supportate le principali interfacce

    • Disponibilità di interfacce SSI, BiSS, tutti i principali bus di campo in tempo reale (Ethernet), oltre a segnali incrementali supplementari di alta qualità
  • Solidità e affidabilità anche in condizioni estreme
    • Versioni senza cuscinetti o a tenuta stagna con protezione IP 69K, serie EAM R con custodia dotati di protezione anticorrosione CX (C5-M) e con design conforme allo standard E1
  • Pronti per l’industria 4.0 e IoT
    • Accesso ai parametri e informazioni supplementari tramite PROFINET & OPC UA per i modelli EAL580 & EAM580, compatibile con Cloud Service per l’ottimizzazione dei processi, ad es. della manutenzione preventiva

Applicazioni

Ampio portafoglio per il rilevamento di posizione e velocità in molteplici ambiti di utilizzo

  • Packaging
  • Attrezzature mediche
  • Sistemi di movimentazione e assemblaggio
  • Lavorazione di legno, plastica o metallo
  • Produzione e lavorazione di carta e cartone
  • Maccine tessili
  • Ascensori
  • Gru e piattaforme aeree
  • Carrelli elevatori
  • Turbine eoliche
  • Applicazioni portuali

Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto