• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages
Plug-in terminal
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Output stages
OGS 71 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
HOGS 71 Grandezza (flangia)
  • ø60 mm
Tipo di albero
  • ø12...14 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
HG 6 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 100 … 512
Output stages
  • HTL
  • TTL/RS422

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto