• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Output stages
HOGS 151 Grandezza (flangia)
  • ø168 mm
Tipo di albero
  • ø60...70 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
HDmag MHGE 200 Grandezza (flangia)
  • ø201.7 mm
Tipo di albero
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 128
  • 128 … 8192
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
  • HTL
  • TTL/RS422
HDmag MHGE 400 Grandezza (flangia)
  • ø405.4 mm
Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 256
  • 256 … 16384
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
  • HTL
  • TTL/RS422
HDmag MHGE 800 Grandezza (flangia)
  • ø813 mm
Tipo di albero
  • ø650...740 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 512
  • 512 … 32768
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
  • HTL
  • TTL/RS422

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto