• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Output stages
HMG10-B - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
HMG10-T - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
PMG10 - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
EExOG 9 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 120 … 5000
Output stages
  • HTL
  • TTL/RS422
OG 9 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 25 … 5000
Output stages
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422
HOG 16 Grandezza (flangia)
  • ø158 mm
Tipo di albero
  • ø20...38 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 250 … 2500
Output stages
  • HTL
  • TTL/RS422
HOG 163 Grandezza (flangia)
  • ø158 mm
Tipo di albero
  • ø38...75 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 250 … 5000
Output stages
  • HTL
  • TTL/RS422
EExHOG 161 Grandezza (flangia)
  • ø160 mm
Tipo di albero
  • ø30...70 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 250 … 2500
Output stages
  • HTL
  • TTL/RS422
HDmag MHGE 100 Grandezza (flangia)
  • ø99,9 mm
Tipo di albero
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 64
  • 64 … 4096
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
  • HTL
  • TTL/RS422
HDmag MHGE 200 Grandezza (flangia)
  • ø201.7 mm
Tipo di albero
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 128
  • 128 … 8192
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
  • HTL
  • TTL/RS422
HG 6 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 100 … 512
Output stages
  • HTL
  • TTL/RS422

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto