• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages
Ex II 2G (ATEX/IECEx)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Output stages
EExOG 9 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 120 … 5000
Output stages
  • HTL
  • TTL/RS422
EExOG 9 S Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 2048
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
EExHOG 161 Grandezza (flangia)
  • ø160 mm
Tipo di albero
  • ø30...70 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 250 … 2500
Output stages
  • HTL
  • TTL/RS422

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto