• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages
Incremental output
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Output stages
HMG10-B - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
HMG10-T - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
PMG10 - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto