• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Size (flange)
  • Output stages
  • Tipo di albero
  • Interface
Magnetic ring encoder HeavyDuty
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Model

Size (flange)

Hollow shaft

Output stages

Immagine Nome del prodotto Size (flange) Output stages Tipo di albero Interface
HDmag MHGE 100 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
HDmag MHGE 200 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
HDmag MHGE 400 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
HDmag MHGE 800 Size (flange)
  • ø60...90 mm
Output stages
  • SinCos
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø650...740 mm (through hollow shaft)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto