• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Size (flange)
  • Output stages
  • Tipo di albero
  • Interface
Optical sensing
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Model

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Output stages

Immagine Nome del prodotto Size (flange) Output stages Tipo di albero Interface
HOG 10 - stainless steel Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
POG 10 - stainless steel Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 83 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • Universal HTL/TTL
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 83 - DNV GL Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/push-pull
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft

Non hai trovato quello che cercavi?

To the top