• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Size (flange)
  • Output stages
  • Tipo di albero
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Model

Size (flange)

Hollow shaft

Interface

Immagine Nome del prodotto Size (flange) Output stages Tipo di albero Interface
HMG10-B - PROFINET Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • PROFINET
HMG10-T - PROFINET Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • PROFINET

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto