• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Size (flange)
  • Output stages
  • Tipo di albero
  • Interface
ø100...160 mm
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Model

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Output stages

Interface

Immagine Nome del prodotto Size (flange) Output stages Tipo di albero Interface
HMG10-B - CANopen® Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • CANopen®
HMG10-B - DeviceNet Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • DeviceNet
HMG10-B - EtherCAT Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • EtherCAT
HMG10-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • EtherNet/IP
HMG10-B - Profibus DP Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • Profibus
HMG10-B - PROFINET Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • PROFINET
HMG10-B - SSI Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • SSI
HMG10-T - EtherCAT Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • EtherCAT
HMG10-T - EtherNet/IP Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • EtherNet/IP
HMG10-T - Profibus DP Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • Profibus
HMG10-T - PROFINET Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • PROFINET
HMG10-T - SSI Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • SSI
POG 11 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
HOG 11 - DNV GL Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
HOG 131 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø16...36 mm (through hollow shaft)
HOG 10 - stainless steel Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
POG 10 - stainless steel Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 83 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • Universal HTL/TTL
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 83 - DNV GL Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/push-pull
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto