• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Livelli di uscita
  • Approvazione

Filtrare per caratteristiche

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Livelli di uscita Approvazione
EIL576S-S Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft (synchro flange)
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
Livelli di uscita
  • Linedriver/RS422
  • Push-pull short-circuit proof
Approvazione
  • UL approval / E63076
  • SIL2 approval according to EN 61508
EIL576S-T Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm (through hollow shaft)
  • ø12 mm (through hollow shaft)
  • ø14 mm (through hollow shaft)
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Approvazione
  • SIL2 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Category 3, PLd EN ISO 13849-1:2015) With a redundant use: SIL3 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Category 4, PLe EN ISO 13849-1:2015)
HOGS 100 S Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Approvazione
  • CE
  • PL d / SIL2 approval according to EN ISO 13849-1 and EN 62061
  • UL approval / E217823
GMM230S
Approvazione
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
GMM240S
Approvazione
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
Display and programming unit GMI230S for GMM2xxS motion monitors

Articolo n..: 11180618

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto